Mehrkanalstecker für Single-Wire, 4 Kanäle, 120°C / 1722A4SB

Mehrkanalstecker für Single-Wire, 4 Kanäle, 120°C
1722A4SB
18033006
  • Mehrkanaliger Steckverbinder (Einsatztemperatur: 0 … 200°C)
  • Werkzeugerkennung bis 125°C
  • Vereinfachter Anschluss von bis zu 4 Sensoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Werkzeugtemperatur
120 °C
Montage
in der Form
Min. garantierte Steckzyklen
20
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen, 3C-Elektronikfertigung
Kabeleigenschaften
Kabeleigenschaften
Einzeldraht und Koaxial
Anschlüsse
Steckertyp
Fischer 103 (negativ)
Abmessungen und Materialien
Einbaumaße (LxBxT)
52 mm x 28 mm x 38 mm
Der Mehrkanalstecker Typ 1722A4SB eignet sich für den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu vier Sensoren mit einem Single-Wire-Kabel.