Leichter Mehrzweck-Beschleunigungssensor, 500 g, Klebemontage / 8774B500A

Einachsige Beschleunigungssensoren von Kistler für NVH-Tests an e-Motoren und E-Antriebssträngen bieten eine hohe Leistung.
8774B500A
18042468
  • Ceramic-Shear-Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 500 g
  • Stecker 10-32 pos. oben
  • Klebebefestigung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
10 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
8000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
110 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g und Klebemontage
laden
laden