Leichter Mehrzweck-Beschleunigungssensor, 100 g, Klebemontage, mit integriertem Kabel / 8774B100ASP

Leichter Mehrzweck-Beschleunigungssensor, 100 g, Klebemontage, mit integriertem Kabel
8774B100ASP
18042461
  • Ceramic-Shear-Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 100 g
  • Stecker 10-32 pos. oben mit integriertem IP68-Kabel
  • Klebebefestigung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
100 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
50 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
8000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
100 °C
Befestigungsmethode
Klebstoff
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 100 g, Klebebefestigung und einem wasserdichten integrierten IP68-Kabel
laden
laden