Kalibrierkondensator, hochisoliert, Kapazität 1000 pF / 5371A1000

Kalibrierkondensator, hochisoliert, Kapazität 1000 pF
5371A1000
18004968
  • Hochpräziser Kondensator, ideal geeignet zur Verifikation von Ladungsverstärkern
  • Hohe Präzision (0,5 %)
  • Stabile Kapazität: 1000 pF (Temperaturkoeffizient: –0.014 %/°C)
  • Hohe Isolation (10E14 Ω)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Stossfestigkeit
100 g
Elektrische Eigenschaften
Max. Spannung
30 V
Max. Ladung
30000 pC
Kapazität
1000 pF
Min. Isolationswiderstand
10^14 Ω
Einflussgrössen
Temperatur Koeffizient
-0.014 %/°C
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-10 … 60 °C
Vibration (5 … 2000 Hz)
10 g
Abmessungen und Materialien
Gewicht
40 g
Dies ist ein hochgenauer Kondensator mit hervorragender Isolation. In Kombination mit einer präzisen Spannungsquelle können genaue Ladungssignale generiert werden. Der Kondensator Typ 5371A1000 ist ideal geeignet zur Verifikation von Ladungsverstärkern und um Signale von piezoelektrischen Sensoren zu simulieren.
laden
laden