Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus und 4-poligen M4,5 Mini-Stecker, 5 m / 1784B5K03

Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus und 4-poligen  M4,5 Mini-Stecker, 5 m
1784B5K03
18029494
  • Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren für Spannungsmodus, 4-polige Stecker
  • Kabelstecker: M4,5, 4-polig neg. auf 3 x BNC pos.
  • Kabellänge: 5 Meter
  • Kabelmantel: Fluorpolymer
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Steckertyp
BNC (positiv), BNC (positiv), BNC (positiv)
Kabel mit einer Länge von 5 m.