Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, kundenspezifische Länge / 1592ASP

Kabel für triaxiale IEPE-Beschleunigungssensor mit Spannungsmodus, kundenspezifische Länge
1592ASP
18000485
  • Kabel für triaxiale Beschleunigungssensoren für Spannungsmodus
  • Kabelstecker: 1/4-28, 4-polig neg. auf 1/4-28, 4-polig neg.
  • Kabellänge: kundenspezifisch (bis zu 200 m max.)
  • Kabelmantel: Fluorpolymer
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP50
Kabeleigenschaften
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 200 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 UNF 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
1/4-28 UNF 4-Pole neg.

Dieses Kabel kann bis zu einer Länge von 200 Metern kundenspezifisch gefertigt werden.

laden
laden