Verlängerungskabel für Spannungssignalkabel, 1/4-28 neg. auf 1/4-28 neg., 2 m / 1592A2

Verlängerungskabel für Spannungssignalkabel, 1/4-28 neg. auf 1/4-28 neg., 2 m
1592A2
18000484
  • Kabelmaterial: FEP
  • IP-Schutz (Sensor / Verstärker): IP50 / IP50
  • Kabellänge: 2 m
  • Temperaturbereich: <200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP50
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP50
Betrieb und Einbau
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
1/4-28 4-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
1/4-28 4-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kabelfarbe
Transparent
Gewicht
14 g
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Kabel für die Abstandsverlängerung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. IEPE triaxiale Beschleunigungsaufnehmer / MEMS kapazitive uniaxiale Beschleunigungsaufnehmer) und DAQ.
laden
laden