Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit IO-Link (mICA), ±500000 pC / 5028A551

Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit IO-Link (mICA), ±500000 pC
5028A551
18042380
  • Ladungsverstärker mit Messbereich ±20000 ... ±500000 pC
  • IO-Link-Betrieb mit 600 μs Zykluszeit
  • Kundenspezifische Skalierung des Analogausgangs von 4% bis 100% Nennbereich
  • Ausgangssignal: ±10 V mit 6,25 kHz Bandbreite
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Analog, Spannung, IO-Link
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
6.25 kHz
Frequenzbereich (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter Produktion
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Steckertyp
M12x1 4-Pole pos.
Analog-Ausgang
Voltage (V)
Digital-Ausgang
IO-Link
laden
laden
laden