Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 1-Kanal, BNC neg., Stromausgang 4 ... 20 mA / 5073A112

Industrieller Ladungsverstärker für Fertigungsanwendungen (ICAM), 1-Kanal, BNC neg., Stromausgang 4 ... 20 mA
5073A112
18004737
  • Ladungsverstärker mit RS232-Schnittstelle und PC-Software Manuware
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±100 ... ±1000000 pC
  • Ladungseingang: BNC neg.
  • Ausgangssignal: 4 … 20 mA
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Strom, RS-232
Eingangstyp
Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter Produktion, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Strom
Digital-Ausgang
RS-232

Dieses Produkt wird bald nicht mehr hergestellt. Das neue Ersatzprodukt ist 5073B.

Die Version 5073A..2 bietet einen asymmetrischen Stromausgang, der die Messung auf negative elektrische Ladungssignale von piezoelektrischen Sensoren beschränkt, was in der Regel einer positiven Prozesslast entspricht.

laden
laden