In-Line Ladungs-Spannungswandler, 1-Kanal, Verstärkung 25 mV/pC / 5050B25

In-Line Ladungs-Spannungswandler, 1-Kanal, Verstärkung 25 mV/pC
5050B25
18028300
  • IEPE-kompatibler Ladungs-Spannungswandler
  • Verstärkung 25 mV/pC
  • Ideal für keramische Hochimpedanz-Beschleunigungssensoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
IEPE (Piezotron)
Eingangstyp
Ladung dynamisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
50 kHz
Zeitkonstante
Kurz
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Testen
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
IEPE (Piezotron)
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl (1,4435)
Datenblatt
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ