IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 500 g, 1/4-28, 4-poliger Stecker / 8764B500BB

8764B500BB
18032543
- Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
- Beschleunigungsbereich: ±500 g
- 1/4-28, 4-poliger Stecker
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
500 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, einem M4.5 Stecker und TEDS.
laden
laden