IEPE triaxialer Beschleunigungssensor mit zentraler Durchgangsbohrung, 500 g, M4,5, 4-poliger Stecker, mit TEDS / 8764B500AT

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A
8764B500AT
18032546
  • Triaxialer Beschleunigungssensor mit Ceramic shear und IEPE-Ausgang
  • Beschleunigungsbereich: ±500 g
  • M4,5, 4-poliger Stecker
  • Inklusive TEDS
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
3
Technologie
Keramisch, Scherung
Mini
Ja
Messtechnische Kennwerte
Ansprechschwelle (Beschleunigung)
Kleinste Änderung der Messgrösse, die eine wahrnehmbare Änderung der Anzeigegrösse bewirkt, wobei die Änderung der Messgrösse langsam und in eine Richtung erfolgt.
0.0025 g RMS
Elektrische Eigenschaften
TEDS
Ja
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Masseisolation
Ja
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
10 mV/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
0.08
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
100 °C
Befestigung Durchgangsbohrung
Ja
Befestigung Kleber
Ja
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung, Klebstoff
Abdichtung
Hermetische Abdichtung
Anwendungen
NVH-Test
Anschlüsse
Stecker Typ
Seite, M4.5 4-Pole positiv
Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 500 g, einem M4.5 Stecker und TEDS.
laden
laden