Hochvoltsystemschulung für Elektrofahrzeuganwendungen / ELE-HVSEV

Details zum Seminar
Seminarbeschreibung:
Auch für konventionelle Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen ist eine Qualifizierung zur fachkundig unterwiesenen Person Hochvolt (FuP) vorgeschrieben. Beschäftigten könnten bei derartigen Arbeiten elektrischen Gefährdungen ausgesetzt sein. Die KISTLER Akademie schult praxisorientiert auf die fachgerechte und sichere Ausübung der erforderlichen Tätigkeiten.
Qualifizierung:
Die Schulung qualifiziert Sie, an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen gefährdungsfrei zu arbeiten.
Inhalt:
- Elektrische Gefährdungen und Schutzmaßnahmen sowie Erste Hilfe
- Bedienen von Fahrzeugen und zugehörigen Einrichtungen
- Allgemeine Tätigkeiten, ohne Erfordernis von Spannungsfreischaltung
- Lage und Kennzeichnung von HV-Komponenten und Leitungen
- Durchführung von mechanischen Tätigkeiten mit Sicherheitshinweisen
- Außerbetriebnahme des HV-Systems
- Unzulässige Arbeiten
- Einstellen der Arbeiten bei Unklarheiten und Information der zuständigen FHV
- Organisationsablauf bei Arbeiten an HV-Komponenten
Ziel:
Die Schulung qualifiziert, an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen gefährdungsfrei zu arbeiten.
Details zum Seminar:
Dauer [Tage]: 0,5
Ort: Kistler Niederlassung
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung