Hochtemperatur-Drucksensor (700°C) für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik, ø 12 mm / 6023B

6023B
18044173
- Höchst verlässlicher Drucksensor
- Dauerhafter Betriebstemperaturbereich: –55 … 700 °C
- Kurzfristiger Betriebstemperaturbereich: –55 … 1000°C
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
100 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
laden
laden
laden