Piezoelektrischer Beschleunigungssensor, Hochtemperatur (480°C) / 8207A

Piezoelektrischer Beschleunigungssensor, Hochtemperatur (480°C)
8207A
18033814
  • Höchst verlässlicher piezoelektrischer Beschleunigungssensor
  • Temperaturbereich: -55 … 480°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
500 g
Produkttyp
Gerätetyp
Beschleunigungsmesser
Anzahl der Achsen
1
Technologie
PiezoStar®, Scherung
Erfassungsmodus
Scherung
Messtechnische Kennwerte
Thermische Stabilität
Ja
Polarität, Beschleunigung in plus Z-Richtung
Negativ
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Ladung (Piezoelektrisch PE)
Kapazität
<8 + 60 pF/m
Isolationsart
Gehäuseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit bei 159,15 Hz
10 ±3% pC/g
Thermische Empfindlichkeitsänderung, typisch
2 %/100°C
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Ladung
10 pC/g
Transversale Empfindlichkeit, maximal
2 %
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
0.02
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
4000 Hz
Frequenzbereich, oberer Bereich (+5 %)
1 … 4000 Hz
Frequenzbereich, oberer Bereich (+10 %)
1 … 5000 Hz
Frequenzbereich, untere Frequenz (-3 dB), in bestimmten Kombinationen
0.5 Hz
Mindest-Resonanzfrequenz, typisch, bei 25°C
12 kHz
Mindest-Resonanzfrequenz, typisch, bei 480°C
10 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP68
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-55 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
480 °C
Betriebstemperaturbereich Kabelterminierung, LEMO PCA.0S.302
-55 … 180 °C
Betriebstemperaturbereichssensor und Festnetzkabel, extrem
-55 … 520 °C
Betriebstemperaturbereichssensor und Festnetzkabel, kontinuierlich
-55 … 480 °C
Betriebstemperaturbereich Kabelterminierung, offenes Ende
-55 … 180 °C
Betriebstemperaturbereich Kabelterminierung, 7/16“ -27 UNS-2A
-55 … 200 °C
Befestigung Schraube
Ja
Befestigung, dreieckige Grundfläche
3 x M4x12 (2,9 Nm)
Befestigung, quadratische Grundfläche
4 x M6x30 (4 Nm)
Befestigungsmethode
Schraube
Hohe Temperatur
Ja
Anwendungen
Überwachung von Gasturbinen, Prüfung von Triebwerken
Kabeleigenschaften
Material, Kabelmantel
INCONEL-Legierung 600
Material, Kabel
Nickel
Abmessungen und Materialien
Gehäusematerial
INCONEL-Legierung 600
laden
laden
laden