Verlängerung für hochisolierende Kabel, BNC neg. auf BNC pos., 50 m / 1603B50

1603B50
18000502
- Kabelmaterial: PVC
- IP-Schutz: IP40
- Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
- Kabellänge: 50 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-25 … 70 °CKoaxialkabel für die Verlängerung von hochisolierten Kabeln (z.B. 1631C).
laden
laden