Verlängerung für hochisolierende Kabel, BNC neg. auf BNC pos., 2 m / 1603B2

Verlängerung für hochisolierende Kabel, BNC neg. auf BNC pos., 2 m
1603B2
18000499
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-25 … 70 °C
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP40
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
BNC neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
56 g
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Koaxialkabel für die Verlängerung von hochisolierten Kabeln (z.B. 1631C).
laden
laden