Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PVC, 5 m / 1609B5

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PVC, 5 m
1609B5
18000510
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP65 / IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-25 … 70 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
TNC pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
105 g
Koaxialkabel für Kraft-, Drehmomentsensoren und Dynamometer mit einem negativen TNC-Stecker.
laden
laden