Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. auf BNC pos., 20 m / 1609B20

Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. auf BNC pos., 20 m
1609B20
18000509
  • Kabelmaterial: PVC
  • IP-Schutz: IP65 / IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
  • Kabellänge: 20 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-25 … 70 °C
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
TNC pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PVC
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht
340 g
Vordefinierte Kabellänge
20 m
Koaxialkabel für Kraft-, Drehmomentsensoren und Dynamometer mit einem negativen TNC-Stecker.
laden
laden