Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, TNC pos. zu BNC pos., PVC, 2 m / 1609B2

1609B2
18000508
- Kabelmaterial: PVC
- IP-Schutz: IP65 / IP40
- Betriebstemperaturbereich von -25 bis 70°C
- Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
20 mmBiegeradius (dynamisch)
65 mmKoaxialkabel für Kraft-, Drehmomentsensoren und Dynamometer mit einem negativen TNC-Stecker.
laden
laden