Hochdrucksensor, M7 x 0,75, für Messungen in Gas- und Hydrauliksystemen, Druckbereich 0 … 1000 bar, Kabellänge 2 m / 4065B1000DS1-2,0

4065B1000DS1-2,0
18026837
- Kompakter Hochdrucksensor mit robuster Membrane
- Zur Messung des statischen und dynamischen Drucks in Hydrauliksystemen
- Minimales Sensortotvolumen, daher hohe akustische Eigenfrequenz
- Hohe mechanische Eigenfrequenz
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
1000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Bei dem Drucksensor Typ 4065B wirkt der Druck über eine robuste Membrane auf ein piezoresistives Messelement. Die kompakten Abmessungen und die Schulterabdichtung des Drucksensors ermöglichen einen idealen Zugang zur Messstelle. Es entsteht nur ein minimales Totvolumen zwischen der Sensorfront und dem Messmedium. Der Sensor eignet sich daher für Anwendungen mit hohen Anforderungen an eine frequenzgenaue Druckmessung. Nullpunkt- und Empfindlichkeitsverschiebung durch Temperaturänderungen werden durch den Einsatz einer digitalen Temperaturkompensation ohne Beeinträchtigung der Signalbandbreite korrigiert. Zusätzlich ermöglicht die digitale Temperaturkompensation eine Überwachung der Sensortemperatur (bei Verstärkern der Typen 4665B und 4624A).
laden
laden