Grundschulung „Leiter akkreditiertes Prüf- / Kalibrierlabor“ / CAL-GSLCL

CAL-GSLCL
44002703
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Seminare nach Anwendungen
Kalibrieren und PrüfenDer Leiter eines akkreditierten Kalibrier- oder Prüflabors muss umfangreiche Kenntnisse weit über die eigentliche (technische) Durchführung von Kalibrierungen hinaus besitzen.
Seminarinhalt
Diese Schulung vermittelt einen „roten Faden“ in die Laborführung und beinhaltet:
Teil I, Grundlagen
- Grundwissen Kalibrierung
- Normen und normative Bezüge
- Messmittelmanagement
- Grundlagen Messunsicherheitsberechnung
- Messtechnik allgemein
- Das Internationale Einheitensystem SI
- Normen: ISO9001 ISO 17025, IATF 16949
- Eichung/Kalibrierung
- Rückführbarkeit
- Kalibrierschein-Inhalte
- Kalibriermarke
- Konformitätsaussage und Entscheidungsregel im Kalibrierschein
- DKD/DAkkS
- Akkreditierung/Kalibrierlabor mit Akkreditierung
Teil II, Messmittelmanagement
- Messmittelmanagement und ISO 9000
- Einteilung von Mess- und Prüfgeräten
- Festlegung von Kalibrierintervallen
- Regeln für den Umgang mit Mess- und Prüfgeräten
- Aufbau eines Messmittelmanagementsystems
- Planung von Kalibrierungen
- Prüfung auf elektrische Sicherheit DGUV A3
- Maschinenfähigkeitsuntersuchung
- Messmittelfähigkeit
Teil III, Laborführung (Workshop)
- Allgemeine Anforderungen
- Strukturelle Anforderungen
- Anforderungen an Ressourcen
- Anforderungen an Prozesse
- Anforderungen an das Managementsystem
Darin enthalten:
- Befugnismatrix
- Interne Regeln
- Weiterbildungsnachweis
- Kompetenzmatrix
- uvm.
Ziel
Kennenlernen der Führungsmerkmale für ein Kalibrierlabor.
Details zum Seminar:
Dauer [Tage]: 1,5
Ort: Kistler Niederlassung Remscheid, vor-Ort
Sprache: Deutsch, Englisch
Anmeldung unter: service@kistler.com
Teilnehmer: max. 8
Preis: auf Anfrage. Preis je Teilnehmer, es gibt eine Preisstaffelung
laden
laden