Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg., FPM, 5 m / 1995A5

Verlängerungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg., FPM, 5 m
1995A5
18001083
  • Kabelmaterial: FPM
  • Kabeldurchmesser (innen / außen): 4,4 mm / 5 mm
  • Kabellänge: 5 m
  • Temperaturbereich: 0 ... 200°C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius (statisch)
37.5 mm
Biegeradius (dynamisch)
75 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
>1 x E+14 Ω @RT
Impedanz
50 Ω
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Anschlussmöglichkeit (Sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 103 6-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 103 KE 6-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Gewicht
350 g
Äußere Schutzschicht
Stahlgewebe
Kabeldurchmesser (außen)
5 mm
Kabeldurchmesser (innen)
4.4 mm
Kabel zur Verlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Wird mit mehrkanaligen Steckern verwendet (z.B. Typ 1708b - 4 Kanal).
laden
laden