Integrated Joining System, Servopresse 2,5 kN, Hub 200 mm, Geschwindigkeit 250 mm/s, mit Haltebremse, STO und SBC / 2168A-F025-D020-S025

2168A-F025-D020-S025
18050797
- Vollintegriertes elektromechanisches Fügemodul mit Prozessüberwachungssystem maXYmos NC
- Messbereich: 2,5 kN
- Hub: 200 mm
- Geschwindigkeit: 250 mm/s
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
2.5 kNladen
laden
laden