Drehmomentsensor mit rotierender Messwelle und Buchse, Nennwert 50 Nm / T-Sensor 5413-1100/50-S 50N·m 3/8"

T-Sensor 5413-1100/50-S 50N·m 3/8"
18033174
- Drehmomentsensor mit Anschlussbuchse für Sensorkabel
- Nennwert: 50 Nm
- Autocode-Identifikation
- Vierkantanschluss: 3/8"
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
50 N·mMessbereich [N·m]
10 … 50 N·mDie robusten rotierenden Drehmomentsensoren Typ 54131100/, 54131160/ und 54131151/ wurden für Messungen von Drehmomenten und Drehmomenten / Drehwinkeln konzipiert. Die Messwelle des Drehmomentsensors ist mit Dehnmessstreifen bestückt und durch ein Metallgehäuse geschützt. Auf der Messwelle befindet sich optional eine Inkrementalscheibe für die Drehwinkelmessung. Diese durchläuft eine Doppelgabellichtschranke. Die Winkelimpulsaufbereitungsstufe liefert zwei phasenverschobene Signale, die der Drehrichtung entsprechen. Das robuste Stahl bzw. Aluminiumgehäuse schützt das Innenleben des Sensors, so dass Messungen unter Produktionsbedingungen möglich sind. Die Sensoren sind wahlweise mit fest angeschlossenem Kabel (5 m) oder mit Buchsen ausgerüstet. Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und Kalibrierung des Sensors beim Anschluss an entsprechend ausgerüstete Messsysteme. Der Drehmomentsensor wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch wird der Drehmomentsensor in unserem DAkkSakkreditierten Kalibrierlabor rückführbar kalibriert.
laden
laden