Kraftaufnehmer für Crash-Test-Dummys, Lendenwirbelsäule, HIII-5. Perzentil, 6-achsig / M573A6AIM90A00Y0

Kraftaufnehmer für Crash-Test-Dummys, Lendenwirbelsäule, HIII-5. Perzentil, 6-achsig
M573A6AIM90A00Y0
18031727
  • Achsen: Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz (6-achsig)
  • Messbereich: 13,3 kN (Fx, Fy), 17,8 kN (Fz), 680 Nm (Mx, My), 600 Nm (Mz)
  • Überlast alle Achsen: 150 % (statisch)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Typ des Crashtest-Dummys
Hybrid III
Crashtest Sensortyp / Bauform
Crashtest-Dummy Kraftaufnehmer
laden
laden
laden