Differenzieller Ladungsverstärker, Standardausführung (non-Ex) / 5181A

Differential industrial charge amplifier / 5181A
5181A
18030679
  • Ladungsverstärker für masseisolierte Messketten
  • Hoch- und Tiefpassfilter wählbar
  • Sehr großer Ladungswandlungsbereich
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, Spannung
Bereich der Speisespannung
18 … 30 V
Eingangstyp
Ladung dynamisch
Signalgröße
Sehr kleine Signale (<10 pC), Sehr große Signale (>1000000pC)
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Überwachung von Gasturbinen
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
1
Analog-Ausgang
Voltage (V), Strom
Abmessungen und Materialien
Gewicht
0.35 kg
laden
laden
laden