Delrin-Montageblock zur Verwendung mit dem orientierbaren IEPE-Beschleunigungssensor Typ 8775A / 8475AK01

Der piezoelektrische Beschleunigungsaufnehmer 8775A für die Modalanalyse kann im Befestigungsblock frei ausgerichtet werden
8475AK01
18045377
  • Montageblock hergestellt aus Delrin
  • Klebemontiert
  • Macht den Typ 8775A frei orientierbar
  • Abmessungen: LxBxH (mm) 15,24x19,05x19,05
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Der Montageblock Typ 8475AK01 wird zusammen mit dem Beschleunigungssensor Typ 8775A verwendet, damit der Sensor in jede Richtung senkrecht zum Sensoranschluss ausgerichtet werden kann. Dieser Montageblock wird klebemontiert, was eine einfache Befestigung an jeder Oberfläche ermöglicht.

laden
laden