CEUS Messtechnologieschulung INSPECTpro, Seminardurchführung: EN, on-site / CEUS Messtechnologie INSPECTpro (VE)

KiDAQ von Kistler ist ein universales und modulares Datenerfassungssystem für mehr als 20 verschiedene Messgrößen.
CEUS Messtechnologie INSPECTpro (VE)
44002764
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Dauer [Tage]
1.5
Standort
On-site
Sprache
Englisch
Seminare nach Anwendungen
System-/Technologieschulungen

Das tragbare Drehmoment- und Drehwinkelmessgerät INSPECTpro eignet sich zur Stichprobenprüfung im Prozess, zur Überprüfung von Schrauben, Drehmomentschlüsseln und Verbindungselementen sowie zur Ermittlung der Prozessfähigkeit im Rahmen der SPC von bereits montierten Schraubverbindungen mit Drehmoment-/Drehwinkel-Handsensoren. Um das mobile Prüfsystem unter Verwendung der Software CEUS zu betreiben, ist ein hohes Maß an Kenntnissen über die nötigen Technologieparameter erforderlich. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie INSPECTpro unter Verwendung von CEUS effizient anwenden können.

Seminarinhalt

  • Einführung in das Qualitätsmanagementsystem CEUS : Technologieseiten, Prüfstrategien, Technologieparameter, Routen
  • Einführung INSPECTpro: Module, Bedienflächen, Menüführung, Anschlüsse, Anschluss Sensoren
  • Bedienung INSPECTpro: Geräte Grundeinstellungen, Verwalten von Messmitteln, Übersicht, Erklärung und Einstellen der Messparameter, Messbetriebsarten, Sensorauswahl
  • Überwachen und Auswerten von Drehmomenten in der Montage: Anwenden der Messparameter am Schraubfall, InProcess Messungen am Schraubfall unter Verwendung von Drehschrauber, auslösende Schlüssel, Drehmoment-/ Drehwinkel-Handsensor
  • Praktische Anwendungen und Beispiele
  • Auswerten der Messdaten in CEUS und INSPECTpro


Ziel
Ziel des Workshops ist es, die tägliche Arbeit durch die erlernten Kenntnisse zu optimieren und im Umgang mit INSPECTpro sicherer und effizienter zu werden.

laden
laden