Anwenderwissen Drehmomentschlüssel / FAS-AWTWR

Details zum Seminar
Dieses Eintagesseminar ist für Drehmomentschlüsselnutzer gedacht. Präzise Schraubverbindungen mit korrektem Drehmoment sind aus der modernen Verbindungstechnik nicht mehr wegzudenken. Ob im medizinischen Bereich, in der Automobilbranche oder bei Windkraftanlagen – überall werden Drehmomentschlüssel eingesetzt. Lernen Sie den Drehmomentschlüssel als Messwerkzeug verstehen. Sie erhalten Tipps zur richtigen Anwendung und einen Überblick, was hinter den Verschraubungsvorgaben steckt. Lernen Sie durch einen Einblick und das Verständnis eines Kalibrierablaufs, welche zahlreichen Fehlereinflüsse an/ mit einem Drehmomentschlüssel auftreten können.
Seminarinhalt
- Normative Bezüge (ISO 9001, IATF16949, DIN EN 6789:2017 und weitere, soweit zutreffend)
- Theoretische Grundlagen Drehmoment
- Theoretische Grundlagen Schraubtechnik
- Drehmomentschlüsseltypen
- Anwendungsbeispiele, Handhabungshinweise
- Informationen zur Kalibrierung/Kalibrierschein, Rückführbarkeit der Schlüssel
Ziel
Anwendung des messtechnischen Grundlagenwissens um Drehmomentschlüssel bei der täglichen Arbeit.