Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, V3-BW pos. 90° zu Fischer 104 9-polig, variable Länge / 1698AK

1698AK
18042764
- Kabelmaterial: TPC
- IP-Schutz: IP65
- Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
- Kabellänge: 0,5 … 20 m
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
36 mmBending radius (dynamic)
54 mmWird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden