Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3-B pos. zu 3 x SSMB neg., variable Länge / 1698AFSP

Verteilerkabel für piezoelektrische Sensoren, V3-B pos. zu 3 x SSMB neg., variable Länge
1698AFSP
18000681
  • Kabelmaterial: TPC
  • IP-Schutz: IP68 / IP40
  • Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
  • Kabellänge: 0,5 … 20 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
36 mm
Bending radius (dynamic)
54 mm
Elektrische Eigenschaften
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Kapazität
100 pF/m
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP68
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-40 … 120 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.5 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
V3-B pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
SSMB neg. (Mini Coax), SSMB neg. (Mini Coax), SSMB neg. (Mini Coax)
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
TPC
Kabeldurchmesser
3.6 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Wird für triaxiale Messungen in mehrachsigen Kraftsensoren verwendet.
laden
laden