Verbindungskabel für piezoelektrische Sensoren, 2 x V3-BW pos. 90° auf Fischer 104 9-polig pos. 2 m / 1698ABW442

1698ABW442
18037766
- Kabelmaterial: TPC
- IP-Schutz: IP67 / IP65
- Betriebstemperaturbereich von -40 bis 120°C
- Kabellänge: 2 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-40 … 120 °CWird für Mehrachsenmessungen verwendet.
laden
laden