Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, hochflexibel, M4x0,35 pos. - KIAG 10-32 pos., 2 m / 1900A23A2102

Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, hochflexibel, M4x0,35 pos. - KIAG 10-32 pos., 2 m
1900A23A2102
18046282
  • Längen: 2 m
  • Temperaturbereich: –40 ... +200°C
  • Stecker Sensor: M4x0,35 pos. (IP65)
  • Stecker Verstärker: KIAG 10-32 pos. (IP67)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M4 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Das Anschlusskabel vom Typ 1900A23A ist ein rauscharmes und hochisolierendes Koaxialkabel für den Einsatz in Schleppketten. Das Kabel ist aufgrund seiner Eigenschaften besonders geeignet für den dynamischen Einsatz. Dank der besonderen Eigenschaften des neuartigen Koaxialkabels konnte im Prüflabor eine Lebensdauer von mindestens 10 Mio. Biegezyklen bei flexiblem Einsatz in der Schleppkette nachgewiesen werden. Eine hohe Abriebfestigkeit ist dabei gewährleistet. Der KIAG 10-32 pos. Anschlussstecker mit Sechskant-Überwurfmutter gewährleistet IP67. Das hochflexible Anschlusskabel ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Neben Standardlängen sind kundenspezifische Speziallängen realisierbar. Auf Verstärkerseite sind die Anschlussvarianten KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. wählbar. Sensorseitig stehen die Anschlüsse KIAG 10-32 pos. oder M4x0,35 pos. zur Verfügung.
laden
laden