Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, hochflexibel, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., Länge 0,1 bis 20 m / 1900A23A12SP

1900A23A12SP
18035261
- Längen: kundenspezifisch (0,1 ... 20 m)
- Temperaturbereich: –40 ... +200°C
- Stecker Sensor: KIAG 10-32 pos. (IP67)
- Stecker Verstärker: BNC pos. (IP40)
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP67, IP40Das Anschlusskabel vom Typ 1900A23A ist ein rauscharmes und hochisolierendes Koaxialkabel für den Einsatz in Schleppketten. Das Kabel ist aufgrund seiner Eigenschaften besonders geeignet für den dynamischen Einsatz. Dank der besonderen Eigenschaften des neuartigen Koaxialkabels konnte im Prüflabor eine Lebensdauer von mindestens 10 Mio. Biegezyklen bei flexiblem Einsatz in der Schleppkette nachgewiesen werden. Eine hohe Abriebfestigkeit ist dabei gewährleistet. Der KIAG 10-32 pos. Anschlussstecker mit Sechskant-Überwurfmutter gewährleistet IP67. Das hochflexible Anschlusskabel ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar. Neben Standardlängen sind kundenspezifische Speziallängen realisierbar. Auf Verstärkerseite sind die Anschlussvarianten KIAG 10-32 pos. oder BNC pos. wählbar. Sensorseitig stehen die Anschlüsse KIAG 10-32 pos. oder M4x0,35 pos. zur Verfügung.
laden
laden