Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, KIAG 10-32 pos. zu KIAG 10-32 pos., 3 m / 1635C3

Verlängerungskabel für hochisolierende Kabel, KIAG 10-32 pos. zu KIAG 10-32 pos., 3 m
1635C3
18010503
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP65
  • Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
  • Kabellänge: 3 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
3 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
28 g
Koaxialkabel zur Abstandsverlängerung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden