Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. - KIAG 10-32 pos., 2 m / 1635C2

Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. -  KIAG 10-32 pos., 2 m
1635C2
18000543
  • Länge: 2 m
  • Temperaturbereich: –55 ... +200°C
  • Anschlüsse: KIAG 10-32 pos. – KIAG 10-32 pos. (IP65)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Anschlüsse
Steckertyp
10-32 UNF (positiv), 10-32 UNF (positiv)

Grünes, einadriges, hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) für Sensoren mit KIAG 10-32 neg. Anschluss Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand >1E13 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen nur eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein.

0 Ergebnisse
Zubehör-Typ