Verbindungskabel für p/T-Sensoren, M4x0,35 pos. int. zu freies Kabelende, 5 m / 2219BG1

Verbindungskabel für p/T-Sensoren, M4x0,35 pos. int. zu freies Kabelende, 5 m
2219BG1
18001459
  • Kabelmaterial: FEP, mehrfarbig
  • Kabeldurchmesser: 1,95 mm
  • Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
FEP
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Freies Kabelende
Verbindungstyp (Verstärker)
M4 x 0,35 pos. int.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FEP
Kabeldurchmesser
1.95 mm
Kabelfarbe
Mehrfarbig
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Das Verbindungskabel Typ 2219BG ist für Druck- und Temperatursensoren des Typs 6190C. Seine Länge beträgt 5 Meter.
laden
laden