Anschlusskabel für Multikomponenten-Dynamometer, 3-adrig, Fischer 9-polig, Flansch gerade, Metallschlauch, 5 m / 1687BA5

1687BA5
18049467
- Anschlusskabel, 3-adrig
- Länge: 5 m
- Flanschtyp gerade (IP67)
- Schutz: Metallschlauch
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Dies ist ein hochisolierendes Anschlusskabel mit klassischem Metallschlauch für Mehrkomponenten-Dynamometer, ausgestattet mit einem 9-poligen Fischer-Flanschanschluss.
laden
laden