Anschlusskabel für Multikomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer 9-polig, Flansch gerade, Metallschlauch, Länge wählbar / 1677BASP

Anschlusskabel für Multikomponenten-Dynamometer, 8-adrig, Fischer 9-polig, Flansch gerade, Metallschlauch, Länge wählbar
1677BASP
18049458
  • Anschlusskabel, 8-adrig
  • Länge: wählbar zwischen 0,5 und 20 m
  • Flanschtyp gerade (IP67)
  • Schutz: Metallschlauch
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Dies ist ein hochisolierendes Anschlusskabel mit klassischem Metallschlauch für Mehrkomponenten-Dynamometer, ausgestattet mit einem 9-poligen Fischer-Flanschanschluss. Die Länge kann vom Kunden zwischen 0,5 und 20 Metern gewählt werden.
laden
laden