Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M4x0,35 pos. int. zu Fischer 102 neg., Länge 0,1 bis 2 m / 1963ASP

Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, M4x0,35 pos. int. zu Fischer 102 neg., Länge 0,1 bis 2 m
1963ASP
18000929
  • Kabelmaterial: PFA mit Stahlgeflecht, metallisch grau
  • Kabeldurchmesser: 2,6 mm
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 2 m
Abdecken
Stahlgeflecht
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
M4 pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 102 neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA-Stahlgeflecht
Kabeldurchmesser
2.6 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Äußere Schutzschicht
Rostfreier Stahl
Das koaxiale Verbindungskabel Typ 1963ASP ist für Sensoren mit einem M4-Stecker. Es ist stahlumflochten für Betriebstemperaturen bis 200°C.
laden
laden