Analyseschlüssel, kabelloser Drehmoment-Drehwinkel-Handschlüssel, Nennwert 600 Nm / Analyseschlüssel 5413-1500/600-W 600N·m

Analyseschlüssel, kabelloser Drehmoment-Drehwinkel-Handschlüssel, Nennwert 600 Nm
Analyseschlüssel 5413-1500/600-W 600N·m
18035632
  • Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit Nennwert: 600 Nm
  • WLAN-Anschluss 2,4 GHz und 5,0 GHz
  • Autocode-Identifikation
  • Weiterdrehfunktion mit Mess- und Auswertegerät INSPECTpro
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Rotierend / Nicht rotierend
Schraubenschlüssel
Messtechnische Kennwerte
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
1
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (Dehnungsmessstreifen)
Betrieb und Einbau
Sensor Bauform
Vierkant Typ

Die Analyseschlüssel bestehen aus einem Handgriff, einer Bedieneinheit mit LED-Statusanzeige und Funkmodul, einem Stahlrohr mit integriertem Biegestab mit Dehnmessstreifen zur Drehmomentmessung und einem Gyroskop zur referenzlosen Drehwinkelmessung sowie einer Werkzeugaufnahme für das Einsteckwerkzeug. Die LED-Statusanzeige des Analyseschlüssels gibt dem Bediener eine Rückmeldung über den Betriebszustand und wann der Zielwert erreicht ist. Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und einen Offsetabgleich des Sensors beim Verbinden mit entsprechend ausgerüsteten Messsystemen. Die Analyseschlüssel werden mit einemQualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Analyseschlüssel in unserem DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor rückführbar kalibriert.