Analyseschlüssel, Drehmoment-Drehwinkel-Handschlüssel, 400 Nm / Analyseschlüssel 5413-1500/400 400N·m

- Drehmoment- und Drehwinkelschlüssel mit Nennwert: 400 Nm
- Einsteckwerkzeug als Zubehör verfügbar
- Autocode-Identifikation
- Weiterdrehfunktionen nach VDI/VDE 2645 Blatt 3
Produkttyp
Der Analyseschlüssel besteht aus einem Handgriff mit integrierter Anschlussbuchse zum Anschluss des Schlüssels mit einem Messkabel an ein Mess- und Auswertegerät, einer Bedieneinheit mit LED-Statusanzeige, einem Stahlrohr mit integriertem Biegestab mit Dehnmessstreifen zur Drehmomentmessung und einem Gyroskop zur referenzlosen Drehwinkelmessung sowie einer Werkzeugaufnahme für das Einsteckwerkzeug. Die LED-Statusanzeige des Analyseschlüssels gibt dem Bediener eine Rückmeldung über den Betriebszustand und wann der Zielwert erreicht ist (bei Verwendung am Mess- und Auswertegerät INSPECTpro). Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und Kalibrierung des Sensors beim Anschluss an entsprechend ausgerüstete Messsysteme. Der Analyseschlüssel wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch werden die Analyseschlüssel in unserem DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor rückführbar kalibriert.