Trennkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu 8xBNC pos., 0,5 m / 1999A2A0,5

Trennkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu 8xBNC pos., 0,5 m
1999A2A0,5
18001096
  • Kabelmaterial: PFA, grün
  • Kabeldurchmesser: 8x 2 mm
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-55 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 11-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelfarbe
Grün
Äußere Schutzschicht
Geteilte Kabelbaumumw
Vordefinierte Kabellänge
0.5 m
Adapterkabel, 8-Kanal auf 8 x BNC, mit einer Länge von 0,5 Metern.
laden
laden