Verteilerkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. auf 4 x BNC pos., variable Länge / 1999A1ASP

Verteilerkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. auf 4 x BNC pos., variable Länge
1999A1ASP
18001095
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP40
  • Kabeldurchmesser (innen / außen): 2 mm / 10 mm
  • Kabellänge: 0,1 ... 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Konfigurierbare Kabellänge
0.1 … 5 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 103 6-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün oder Schwarz
Äußere Schutzschicht
Geteilte Kabelbaumumw
Cable diameter (outer)
10 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Trennkabel zum Anschluss mehrerer Drucksensoren (4) mit Sensor-Tester (Typ 5495C).
laden
laden