Verteilerkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. auf 4 x BNC pos., 5 m / 1999A1A5

Verteilerkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. auf 4 x BNC pos., 5 m
1999A1A5
18001094
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP40
  • Kabeldurchmesser (innen / außen): 2 mm / 10 mm
  • Kabellänge: 5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>1 x E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 103 6-Pole pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos., BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün oder Schwarz
Gewicht
400 g
Äußere Schutzschicht
Geteilte Kabelbaumumw
Cable diameter (outer)
10 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Vordefinierte Kabellänge
5 m
Trennkabel zum Anschluss mehrerer Drucksensoren (4) mit Sensor-Tester (Typ 5495C).
laden
laden