Adapterkabel, 1 x Wegsensor auf 3 x maXYmos MEM / 1200B156A3

Adapterkabel, 1 x Wegsensor auf 3 x maXYmos MEM
1200B156A3
18033636
  • Adapterkabel zum Anschluss eines Wegsensors an mehrere maXYmos Einheiten
  • Sensorseite: D-Sub-Buchse 15-polig
  • Elektronikseite: 3 x D-Sub-Stecker 15-polig
  • Länge: 0,3 m je Auswertegerät
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
D-Sub 15-Pole neg.
Verbindungstyp (Verstärker)
D-Sub 15-Pole pos., D-Sub 15-Pole pos., D-Sub 15-Pole pos.
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
0.3 m
Dieses Adapterkabel dient zum Anschluss von einem Wegsensor als gemeinsames Wegsignal an drei maXYmos-Auswerteeinheiten. Die maximale Länge zwischen den maXYmos-Geräten beträgt 0,3 m.
laden
laden