Adapterbox zum Anschluss von Werkzeuginnendrucksensoren an ComoNeo, Mehrkanaltechnik, 8 Kanäle auf 2 x 4 Kanal / 5415A4

Adapterbox zum Anschluss von Werkzeuginnendrucksensoren an ComoNeo, Mehrkanaltechnik, 8 Kanäle auf 2 x 4 Kanal
5415A4
18004984
  • Adapterbox mit 8 Kanälen
  • 8-Kanal Anschluss am Werkzeug
  • 2 x 4-Kanal-Anschluss am System
  • 0 … 200°C Betriebstemperaturbereich
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Zubehör
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Adapterbox, 2 x 4 Kanäle auf 8 Kanal
laden
laden