3D-Kraftmessplatte mit digitalem Ausgang (Messbereich Fz -10 … 18 kN), 1200x600x100 mm / 9667AA1206

9667AA1206
18044990
- Abmessungen: LxBxH (mm) 1200x600x100
- Messbereich Fz: –10 … 18 kN
- Eigenfrequenz: 700 Hz (Fx, Fy), 520 Hz (Fz)
- Schutzart: IP65
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kNMaximaler Messbereich [kN]
18 kNladen
laden
laden