3D-Kraftmessplatte mit digitalem Ausgang (Messbereich Fz -10 … 20 kN), 600x400x100 mm / 9667AA0604

9667AA0604
18044967
- Abmessungen: 600x400x100 mm
- Messbereich Fz: –10 … 20 kN
- Eigenfrequenz: 1000 Hz (Fx, Fy, Fz)
- Schutzart: IP65
Verfügbar
Auf Anfrage
Anmelden für weitere Informationen
Messbereich-10 … 20 kNKraftsensoren TypKraftmessplatte
Maximaler Messbereich20 kNAnwendungenBiomechanik und Life Sciences
Datenblatt
Englisch
pdf
Für den Zugang klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Sie werden automatisch weitergeleitet.
Für den Zugang klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Sie werden automatisch weitergeleitet.